FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN

N° de artículo: 10.01.02.01482

Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas

Conexión de ventosaM5-HE
ConexiónM5-HE
DiseñoGuía de vacío axial
Recorr. elást. Z10 mm
DiseñoBloqueo de giro / aislante
FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN
Atributo Valor
dn 2 mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 M10x1-MA
H 54,40 mm
H2 19 mm
LG1 4,50 mm
LG2 4,50 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Carrera) 10 mm


Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.
Atributo Valor
Diseño Bloqueo de giro / aislante
Const. resorte 0,05 N/mm
Tens. previa resorte 0,50 N
Fuerza res. mitad avance 0,75 N
Carga vertical 15 N
Carga horizontal 10 N
Peso 18,50 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTIm


Nota: Fuerza del resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical: Carga estática máxima Carga horizontal: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal.

Instrucciones de pedido: FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN

La biela elástica FSTIm se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: tubo flexible de vacío, boquilla de tubo