Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas
Conexión de ventosa | G3/8"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 120 mm |
Diseño | con seguro antigiro antibloqueo |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G3/8"-MA |
G3 | M20x1.5-MA |
H | 238,80 mm |
H2 | 130,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8 mm |
LG3 | 44 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Carrera) | 120 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | con seguro antigiro antibloqueo |
Const. resorte | 0,23 N/mm |
Tens. previa resorte | 10,37 N |
Fuerza res. mitad avance | 24,29 N |
Carga vertical | 2400 N |
Carga horizontal | 290 N |
Peso | 350 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE-HDB |
Instrucciones de pedido: FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB
La biela elástica FSTE-HDB se suministra como producto listo para su conexión.