Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica bloqueable con sujeción y compensación de altura, resistente
Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
Recorr. elást. Z | 50 mm |
Funcionalidad del diseño | cerrado sin presión |
Diseño | anti-bloque |
Conexión | G1/8"-HE |
Conexion de montaje | M30x1.5-MA |
Conexión de aire comprimido | G1/8"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/4"-MA |
G3 | M30x1.5-MA |
G4 | G1/8"-HE |
H | 202 mm |
H2 | 59,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 45 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Carrera) | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,45 N/mm |
Tens. previa resorte | 1,40 N |
Fuerza res. mitad avance | 12,73 N |
Carga vertical | 1500 N |
Carga horizontal | 300 N |
Peso | 735 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Fuerza de frenado | 350 N |
Funcionalidad del diseño | cerrado sin presión |
Familia de productos | FST-LOCK-HD |
Instrucciones de pedido: FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
La biela elástica FST-LOCK-HD se suministra como producto listo para su conexión.