FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

N° de artículo: 10.01.02.01633
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas Heavy-Duty
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Recorr. elást. Z: 100 mm
Diseño: cerrado sin presión
Diseño: anti-Bloque
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexion de montaje: M30x1.5-MA
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G3/8"-MA
G3 M30x1.5-MA
G4 G1/8"-HE
G5 M10-HE
H 268 mm
H2 110 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 60 mm
LG5 12 mm
SW1 36 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Carrera) 100 mm