HTR-UNI 1N G2 80

N° de artículo: 10.01.03.00107
Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas
Conexión de travesaños:
1 Tuerca corredera
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Largura total: 80 mm
HTR-UNI 1N G2 80
Atributo Valor
D 59 mm
G1 G1/4"-MA
G2 M6-MA
G3 G1/4"-HE
H 27,5 mm
L 30 mm
L1 80 mm
L2 70 mm
L3 20 mm
L4 25 mm
LG2 6,3 mm
W 15 °