Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conexión de travesaños
Conexión 1 | D32 |
Diseño | Acodado |
Diámetro exterior D | 58,9 mm |
Diámetro interior d | 32 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 20 mm |
D | 58,90 mm |
d | 32 mm |
G1 | M6-HE |
H | 25 mm |
L2 | 20,10 mm |
Instrucciones de pedido: HTR-STC D32 UNI