KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

N° de artículo: 10.01.03.00109
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/8"-HE
Rosca G2: G1/8"-MA
Altura H: 26.5 mm
Material: Acero noble aust.
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
Atributo Valor
dn 2 mm
H 26,5 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
LG1 8,5 mm
LG2 7 mm
SW1 14 mm
W 15 °