KGL G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00111
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/2"-HE
Rosca G2: G1/2"-MA
Altura H: 40 mm
KGL G1/2-IG G1/2-AG
Atributo Valor
W 15 °
dn 4 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-MA
H 40 mm
LG1 14 mm
LG2 12 mm
SW1 24 mm