HTR-STB 30x30 UNI

N° de artículo: 10.01.03.00135
Conexión de travesaños
Conexión 1: Contorno 30x30
Conexión 2: Soporte universal
Diseño: Acodado
HTR-STB 30x30 UNI
Atributo Valor
B 20 mm
D 58,9 mm
G1 M6-HE
H 25 mm
H1 52,5 mm
LG1 10 mm
L 30,5 mm
L2 20,1 mm