FLK G1/4-AG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.03.00152

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2G1/4"-MA
Temperatura de trabajo0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG
Atributo Valor
dn 3 mm
G1 G1/4"-MA
G2 G1/4"-MA
L 16,50 mm
LG1 10,50 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
W 12 °
Atributo Valor
Mom. de flexión 10 Nm
Carga vertical 750 N
Peso 30 g
Familia de productos FLK

Instrucciones de pedido: FLK G1/4-AG G1/4-AG

El alojamiento articulado Flexolink FLK se suministra como producto listo para su conexión.