FLK G1/2-AG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00153
Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/2"-MA
Rosca G2: G1/2"-MA
Temp. en el entorno: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
G1 G1/2"-MA
G2 G1/2"-MA
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 27 mm
W 12 °