FLK G1/4-IG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.03.00178
Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: G1/4"-MA
Temp. en el entorno: 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG
Atributo Valor
dn 3 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-MA
LG1 12 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
W 12 °