FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo: 10.01.03.00207

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de trabajo0 ... 70 °C
DiseñoReforzado
FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Atributo Valor
dn 6 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-MA
L 53 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 36 mm
W 8 °
Atributo Valor
Mom. de flexión 65 Nm
Carga vertical 4500 N
Peso 190 g
Familia de productos FLK

Instrucciones de pedido: FLK G1/2-IG G1/2-AG V

El alojamiento articulado Flexolink FLK se suministra como producto listo para su conexión.