HTR-UNI 2N G1/4

N° de artículo: 10.01.03.00296
Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas
Conexión de travesaños:
2 Tuercas correderas
Diseño: para barra roscada G1/4
HTR-UNI 2N G1/4
Atributo Valor
B 44 mm
d 13,26 mm
D 59 mm
G2 M6-MA
H 27,5 mm
L 30 mm
L3 20 mm
W 15 °