HTR-UNI 2N G2 140

N° de artículo: 10.01.03.00299
Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas
Conexión de travesaños:
2 Tuercas correderas
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Largura total: 140 mm
Temp. en el entorno: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 140
Atributo Valor
B 44 mm
D 59 mm
G1 G1/4"-MA
G2 M6-MA
G3 G1/4"-HE
H 27,5 mm
L 30 mm
L1 140 mm
L2 130 mm
L3 20 mm
L4 66 mm
LG2 6 mm
W 15 °