HTR-UNI 2N X3

N° de artículo: 10.01.03.00302
Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas
Conexión de travesaños:
2 Tuercas correderas
Conexión de ventosa:
Cab. esfér. 28.5 mm
HTR-UNI 2N X3
Atributo Valor
B 44 mm
D 59 mm
G2 M6-MA
H 27,5 mm
L3 20 mm
LG2 6 mm