Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas
Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
Longitud L1 | 200 mm |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Conexi | 2 tuercas correderas |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 44 mm |
D | 59 mm |
G1 | G1/4"-MA |
G2 | M6-MA |
G3 | G1/4"-HE |
H | 27,50 mm |
L | 30 mm |
L1 | 200 mm |
L2 | 190 mm |
L3 | 20 mm |
L4 | 126 mm |
LG2 | 6 mm |
W | 15 ° |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 222,10 g |
Familia de productos | HTR-UNI |
Instrucciones de pedido: HTR-UNI 2N G2 200
El soporte universal HTR-UNI se suministra montado. El suministro se compone de:
Accesorios disponibles: adaptador de perfil, adaptador de tubo, pieza reductora, conexión de ventosa