HTR-FST A2 FSTI

N° de artículo: 10.01.03.06134
Soporte para adaptación flexible de la biela elástica
Conexión de travesaños:
Adapt. de perno A2
Fijación de biela elástica:
M18x1.5-HE
para: Biela elástica
HTR-FST A2 FSTI
Atributo Valor
B 15 mm
D 19 mm
D1 44,5 mm
G1 M18x1.5-HE
L 59 mm
L1 72,3 mm
L2 25 mm
L3 19 mm