HTR-FST A3 FSTI

N° de artículo: 10.01.03.06136
Soporte para adaptación flexible de la biela elástica
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Fijación de biela elástica:
M18x1.5-HE
para: Biela elástica
HTR-FST A3 FSTI
Atributo Valor
B 15 mm
D 28,5 mm
D1 44,5 mm
G1 M18x1.5-HE
L 58,3 mm
L1 71,5 mm
L2 26,4 mm
L3 19 mm