DBD 100x189 80 M42

N° de artículo: 10.01.04.00415
Soporte para sensor de doble chapa para detectar con seguridad chapas sueltas al desapilarlas
Diámetro exterior D: 100 mm
Altura H: 189 mm
Recorr. elást. Z: 80 mm
para: M42-Sensores
DBD 100x189 80 M42
Atributo Valor
D 100 mm
Ds 99,5 mm
G1 M8-HE
H 189 mm
H1 223 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z (Carrera) 80 mm
Zs 5 mm