SPLO 100x32 NBR-55 TV

N° de artículo: 10.01.05.00003
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 100 x 32 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPLO 100x32 NBR-55 TV
Atributo Valor
Bk 30 mm
Bmax(S) 34 mm
Bs 32 mm
d3 5,3 mm
G1 G1/4"-MA
G2 G1/8"-HE
H 14 mm
H1 54 mm
H2 6 mm
LG1 18 mm
LG2 9 mm
Lk 125,8 mm
Lmax(S) 125,8 mm
Ls 100 mm
X1 112 mm
Z 2 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3