Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 370 x 80 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Altura H | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B3 | 45 mm |
Bk | 53 mm |
Bmáx(S) | 86 mm |
Bs | 79,40 mm |
H | 25 mm |
L3 | 338 mm |
Lk | 344,90 mm |
Lmáx(S) | 376 mm |
Ls | 372,40 mm |
Z (Carrera) | 7,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1270 N |
Volumen | 194,24 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 100 mm |
Número de pliegues | 0 |
Dimensiones (LxB) | 370 x 80 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 1200 g |
Familia de productos | SPLO |
Instrucciones de pedido: SPLO 370x80 NBR-55
La placa de ventosa SPLO, disponible en diversos diámetros y opcionalmente con válvula palpadora se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.