SPLO 150x55 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00046
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 150 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 150x55 NBR-55
Atributo Valor
B3 29 mm
Bk 32 mm
Bmax(S) 61 mm
Bs 52,3 mm
H 19,4 mm
L3 124 mm
Lk 126,5 mm
Lmax(S) 157 mm
Ls 147,3 mm
Z (Carrera) 6,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3