SGO 18x6 SI-60 N021

N° de artículo: 10.01.05.00080
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 18 x 6 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SGO 18x6 SI-60 N021
Atributo Valor
Bmax(S) 7 mm
Bs 5,6 mm
d 4,5 mm
d1 6 mm
dn 1,5 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 17,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Carrera) 0,8 mm