SGON 24x8 SI-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.05.00088
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 24 x 8 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGON 24x8 SI-60 G1/8-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 9 mm
Bs 8 mm
dn 1,5 mm
G1 G1/8"-MA
H 17 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 24 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3