Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 90 x 30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 33 mm |
Bs | 30 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmáx(S) | 92,50 mm |
Ls | 90 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 3,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 112,60 N |
Volumen | 9,74 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 35 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 90 x 30 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Peso | 35,30 g |
Familia de productos | SGON |
Instrucciones de pedido: SGON 90x30 NBR-70 G1/4-IG
La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad