SGON 45x15 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00098
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 45 x 15 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGON 45x15 NBR-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
dn 3 mm
G1 G1/4"-MA
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3