Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 18 x 6 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 7 mm |
Bs | 6 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | M5-HE |
H | 22 mm |
LG1 | 5,50 mm |
Lmáx(S) | 18,50 mm |
Ls | 18 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 0,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 4,50 N |
Volumen | 0,21 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 4 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Dimensiones (LxB) | 18 x 6 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 3,80 g |
Familia de productos | SGON |
Instrucciones de pedido: SGON 18x6 NBR-55 M5-IG
La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad