SGON 18x6 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.05.00104

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas

Dimensiones (LxB)18 x 6
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
SGON 18x6 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
Bmáx(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,50 mm
G1 M5-MA
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmáx(S) 18,50 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,80 mm


Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 4,50 N
Volumen 0,21 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Dimensiones (LxB) 18 x 6
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 3,70 g
Familia de productos SGON


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGON 18x6 NBR-55 M5-AG

La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo SGO – pieza elastomérica, disponible en diversos dimensiones (LxAn) y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
  • a partir de dimension 24 x 8 mm se suministra con arandela de seguridad

 

Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad