SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00111
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 22 mm
Bs 20 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-HE
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3