SGON 30x10 SI-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.05.00116
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 30 x 10 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGON 30x10 SI-60 G1/8-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
dn 2,5 mm
G1 G1/8"-MA
H 17 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3