SGON 18x6 SI-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.05.00117
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 18 x 6 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
SGON 18x6 SI-60 M5-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-HE
H 22 mm
LG1 5,5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3