SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

N° de artículo: 10.01.05.00122
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 023
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 25 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 5 mm
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Atributo Valor
dn 3,5 mm
D 13,5 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 25 mm
L2 8 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm