SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

N° de artículo: 10.01.05.00123
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 022
Rosca G1: G1/8"-HE
Largura total: 18.5 mm
Longitud apropiada: 13 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N022 G1/8-IG DN350
Atributo Valor
dn 3,5 mm
D 7,5 mm
D2 6 mm
G1 G1/8"-HE
L 13 mm
L1 18,5 mm
L2 2 mm
L3 2,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm