SA-NIP N021 M5-IG DN200

N° de artículo: 10.01.05.00125

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M5-HE
Longitud L115,5 mm
Longitud apropiada10 mm
Diámetro nominal dn2 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N021 M5-IG DN200
Atributo Valor
dn 2 mm
D 6,50 mm
D2 5 mm
G1 M5-HE
L 10 mm
L1 15,50 mm
L2 2 mm
L3 2,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 021
parte normal material Aluminio
Peso 1,50 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N021 M5-IG DN200