SA-NIP N021 M5-AG DN200

N° de artículo: 10.01.05.00126

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M5-MA
Longitud L115,5 mm
Longitud apropiada5 mm
Diámetro nominal dn2 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N021 M5-AG DN200
Atributo Valor
dn 2 mm
D 6,50 mm
D2 5 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 15,50 mm
L2 2 mm
L3 2,50 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 021
parte normal material Aluminio
Peso 1,30 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N021 M5-AG DN200