Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 24 x 8 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 9 mm |
Bs | 7,60 mm |
d | 5,50 mm |
d1 | 7 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 11,50 mm |
Lmáx(S) | 24,50 mm |
Ls | 23,60 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Carrera) | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 8 N |
Dimensiones (LxB) | 24 x 8 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,50 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 24x8 NBR-55 N022