SGO 60x20 NBR-60 N023

N° de artículo: 10.01.05.00154
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
SGO 60x20 NBR-60 N023
Atributo Valor
Bmax(S) 22 mm
Bs 19 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Carrera) 2,5 mm