Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 75 x 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 27,50 mm |
Bs | 24 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 13 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 17,50 mm |
Lmáx(S) | 77 mm |
Ls | 74 mm |
H | 21 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 10 mm |
Z (Carrera) | 2,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 78,30 N |
Dimensiones (LxB) | 75 x 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 19 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 75x25 NBR-55 N023