SGO 90x30 NBR-70 N023

N° de artículo: 10.01.05.00156
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 70 °Sh
SGO 90x30 NBR-70 N023
Atributo Valor
Bmax(S) 33 mm
Bs 29 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,5 mm
Lmax(S) 92,5 mm
Ls 89 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Carrera) 3,5 mm