SGO 30x10 SI-60 N022

N° de artículo: 10.01.05.00158
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 30 x 10 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SGO 30x10 SI-60 N022
Atributo Valor
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
d 5,5 mm
d1 7 mm
dn 2,5 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Carrera) 1,5 mm