Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 90 x 30 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SGO 90x30 SI-HD-65 N023
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 33 mm |
Bs | 29 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 13 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 17,50 mm |
Lmáx(S) | 92,50 mm |
Ls | 89 mm |
H | 21 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 10 mm |
Z (Carrera) | 3,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 112,60 N |
Dimensiones (LxB) | 90 x 30 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Peso | 25,70 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 90x30 SI-70 N023