SPLO 200x30 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00183
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 200 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 200x30 NBR-55
Atributo Valor
Bk 30 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29,2 mm
H 20,6 mm
H2 6 mm
Lk 220 mm
Lmax(S) 203 mm
Ls 200 mm
Z (Carrera) 5,3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3