SPLO 300x30 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00184
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 300 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 300x30 NBR-55
Atributo Valor
Bk 30 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30 mm
H 20 mm
H2 6 mm
Lk 320 mm
Lmax(S) 304 mm
Ls 300 mm
Z (Hub) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3