SPLO 250x55 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00186

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas

Dimensiones (LxB)250 x 55
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Altura H22 mm
SPLO 250x55 NBR-55
Atributo Valor
B3 29 mm
Bk 31,50 mm
Bmáx(S) 58 mm
Bs 47,60 mm
H 22 mm
L3 224,50 mm
Lk 226 mm
Lmáx(S) 255 mm
Ls 243 mm
Z (Carrera) 8 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 590 N
Volumen 82,77 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Número de pliegues 0
Dimensiones (LxB) 250 x 55
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Peso 425 g
Familia de productos SPLO


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

Instrucciones de pedido: SPLO 250x55 NBR-55

La placa de ventosa SPLO, disponible en diversos diámetros y opcionalmente con válvula palpadora se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.