SPLO 300x100 NBR-55 TV

N° de artículo: 10.01.05.00188
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 300 x 100 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPLO 300x100 NBR-55 TV
Atributo Valor
B3 65 mm
Bk 67,7 mm
Bmax(S) 108 mm
Bs 98,8 mm
G1 G1/4"-MA
G2 G1/8"-HE
G3 M6-HE
H 25 mm
H1 53,5 mm
L2 92 mm
L3 264 mm
LG1 13 mm
LG2 9,5 mm
LG3 9 mm
Lk 266,7 mm
Lmax(S) 308 mm
Ls 297,8 mm
X1 70 mm
Y1 40 mm
Z (Hub) 8,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3