SGON 18x6 NBR-AS-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.05.00230
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 18 x 6 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGON 18x6 NBR-AS-60 M5-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-MA
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3