SGON 12x4 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.05.00236
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 12 x 4 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 5 mm
Bs 3,9 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-MA
H 18 mm
LG1 4,5 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 11,9 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3