SGO 12x4 NBR-AS-55 N020

N° de artículo: 10.01.05.00237
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 12 x 4 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
SGO 12x4 NBR-AS-55 N020
Atributo Valor
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,2 mm
dn 1,5 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,3 mm
Z (Carrera) 0,5 mm