Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 90x30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Latón niquelado |
Conexión | G3/8-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 34 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 27 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmáx(S) | 94 mm |
Ls | 90,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 122 N |
Carga transv. | 96 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 64 N |
Volumen | 10,10 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 60 g |
Familia de productos | SAOF |
Dimensiones (LxB) | 90x30 |
Instrucciones de pedido: SAOF 90x30 NBR-60 G3/8-IG
La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.